(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cable Type, tab/reset tool for pulling out contacts from housing.
[Features]
・ It is easy to pull out the terminal without damaging the housing lance
[Applications]
・ Products for industrial equipment/Products for office equipment
Applicable Type | Dynamic Connector | Applicable Type | D3100/D3200 connector | Type | Extraction Tool |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 234168-1 in the Dynamic Connector Extracting Tool (for D3000 Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 234168-1 trong chuỗi Dynamic Connector Extracting Tool (for D3000 Series).