(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a large capacity type power supply unit for all-round model MELSEC-Q series.
Applicable Series | Q (Q Mode) | Representative Standard | UL/CE | Input Voltage | AC100V to 240V |
---|---|---|---|---|---|
Output Voltage/ Output Capacity | DC5V/8.5A | Compatible Model | Q3□B/Q3□DB/Q6□B | Note | Power Supply Unit for Use with 100 to 240 VAC Power Supplies |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Q64PN in the MELSEC-Q Series Power Supply Unit (Large Capacity Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q64PN trong chuỗi MELSEC-Q Series Power Supply Unit (Large Capacity Type).