(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok polypropylene weather resistant grade【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Insulok polypropylene weather resistant grade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      347,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Compared with nylon, it has excellent resistance to chemicals such as acids, and also has excellent water resistance and insulation
・ It has weather resistance property that can be used outdoors

Part Number
T40S-PP-W
T50R-PP-W
T60S-PP-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Width A
(mm)
Loop tensile strength
(N)

347,440 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 106 to 371513.5110

521,166 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 108 to 502024.7179

909,998 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 1014–652514.8224.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polypropylene Color Black Grade Weather-Resistant / Chemical-Resistant
UL flame retardant grade (main raw material) NA Number with packs(Book) 100 Operating Temperature Range (Min)(°C) -40
Operating Temperature Range (Max)(°C) 85