(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insulok fir tree mount tie inside serration【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Insulok fir tree mount tie inside serration
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      697,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is a product used in combination with Insulok tie. (2 pcs.)
[Features]
・ Assembled product from fir tree mount and Insulok tie
・ It supports a wide range of plate thickness and can be fixed to through holes and female threads (tapped holes) (FT3 and FT8 are excluded. )
・ Two types, heat resistant grade and heat resistant/weather resistant grade, are available

Part Number
T30RFT4-HSW
T30RFT5-HSB
T50RFT7-HSB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOverall Length
(mm)
Width
(mm)
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Band Diameter
(mm)
Operating Temperature Range (Max)
(°C)
Environment resistance Flame retardant grade (main raw materials) Loop tensile strength
(N)
Mounting hole ∅
(mm)
Maximum Mounting Panel Thickness
(mm)
Applicable Screw Size

697,036 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more -1523.53.515231110Weather resistant/heat resistantUL94V-21353.3 to 4.03M4

762,585 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 101523.53.515231105Heat ResistantUL94HB1354.5–5.03M6

1,063,893 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 102024.64.620245105Heat ResistantUL94V-22256.5 to 7.07M8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Color Black Number with packs(piece) 100 pcs.
Material Nylon 66 Operating Temperature Range (Min)(°C) -40 Special Function/Application Bush mount