(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimp tool (P-710 main unit)

Crimp tool (P-710 main unit)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,542,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Modular plug crimp tool. (Indoor wiring for phone)
[Features]
・ A dedicated crimp tool for attaching a modular plug to a 4- or 6-contact modular cord
・ With dedicated wire stripper
・ Compatible size: FCC standard modular plug, RJ-11/12 (4-/6-contacts)

Part Number
P-710
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,542,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable terminal type Modular plug Applicable terminal size 4/6-core Overall Length(mm) 188
Molding check mechanism NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-710 in the Crimp tool (P-710 main unit) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-710 trong chuỗi Crimp tool (P-710 main unit).