(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BCAS・BCAL Cover Screw

BCAS・BCAL Cover Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,218VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・BCAS and BCAL cover screw

 
Part Number
CB20
CB28M
CB28P
CB35
CB50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSL
(mm)
φ
(mm)

60,866 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 103610

58,390 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106622

58,390 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1050.822

51,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1051.510.5

53,211 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 106711

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color specifications/surface treatment White Gray Material Nylon