(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Generic type cable clamp capstan cone OA-SD series【50 Pieces Per Package】 (Part Number)

Generic type cable clamp capstan cone OA-SD series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,272,972VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For the pull-out section of wiring used in DIN (Pg11) compact valves.

[Features]
· The main unit is made of flexible soft polyvinyl chloride.
· Disconnection of the pull-out section of wiring is prevented.
Cut to fit the diameter of the wire used.

 
Part Number
OA-SD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,272,972 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Cable Gland Type Outer Diameter Of Cable Used Φ4~10mm Screw Standard Pg Thread
Material Resin Color Black Representative Standard ROHS
Type Cable Gland Screw Size PG11 Material (Main body) Soft Vinyl Chloride
Conforming wire diameter(mm) φ4-10 Mounting Screw Pg11 Color Black
Application General-Purpose Product Ambient Operating Temperature(°C) -25 to +70 Internal diameter φ(mm) 19
Outer diameter φ(mm) 22 Specifications For small valve

Please check the type/dimensions/specifications of the part OA-SD in the Generic type cable clamp capstan cone OA-SD series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OA-SD trong chuỗi Generic type cable clamp capstan cone OA-SD series.