(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Use an environmentally-friendly cable. 3P 4 outlet type with magnet.
Plug shape | A-3 | Socket shape | A-3 retain prevention | Number of Insertion Openings/Split Openings | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Switch form | None | Cable Length(m) | 3 | Rated Current(A) | 15 |
Rated Voltage(V) | 125 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) | Number Of Cores | 3 |
Cable Type | 3P code | With or without noise filter | NA | With/without magnet | Available |