(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wiring Bracket Bushing【900 Pieces Per Package】

Wiring Bracket Bushing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,561,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Suitable for protecting wiring holes in wiring brackets. ·Material: Nylon 66 (UL94-V0)

 
Part Number
KWB-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,561,411 VND

1 Pack(s)

900 Pieces Per Package

900 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bracket Product width(mm) 23.8 Product height(mm) 39.8
Material 66 nylon (UL94-V0) Number with packs(Piece) 900