(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cable Lead-In Clamp

Cable Lead-In Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      921,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use the cable pull-through clamp for supporting cables on the inside of cable entry apertures.

[Features]
· Cables can be supported easily.
· The task of securing the cable is completed by simply sandwiching the cable, that is inserted through the entry aperture, between the packing and securing the clamp body to the cabinet with screws.
· A wide cable-insertion aperture provides excellent workability.
· Improved workability due to not requiring the use of conventional filling materials.
· Soft urethane foam prevents the intrusion of external dust and foreign material.

 
Part Number
DK-20
DK-30
DK-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength
(mm)

947,250 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10200

921,053 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10300

1,320,365 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Heat Resistant Temperature(°C) 70 Flame Retardant UL94HF-1