(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Neutral Pole Terminal Block, NTB Series【15-20 Pieces Per Package】 (NTB-50)

Neutral Pole Terminal Block, NTB Series (NTB-50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,296,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· NTB series neutral-electrode terminal blocks use TOYOGIKEN's own proprietary movable mechanism and aligning contact points, etc. It was tested time and time again to confirm its safety and functionality.

 
Part Number
NTB-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSide board Dimension width
(mm)

1,546,019 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

9 Day(s) or more NA11

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method Direct attachment Parts/Completed products Individual parts
Number of Poles(Pole) 1 Screw Size M5 Number of input/outputs 1 to 1
Rated current (JIS)(A) 50 Specifications Other special types Features Neutral Pole Terminal Block
Pitch Between Terminals(mm) 11 Cover (accessory) NA Nameplate (included) NA
Passage Fail Screw-up NA Voltage Terminal NA
Standard JIS Rated Voltage(V) AC/DC265/460 Dimension length(mm) 51
Dimension thickness(mm) 59

Please check the type/dimensions/specifications of the part NTB-50 in the Neutral Pole Terminal Block, NTB Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NTB-50 trong chuỗi Neutral Pole Terminal Block, NTB Series.

Products like this...

Part Number
NTB-50B
Part NumberStandard Unit PriceNumber of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Minimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSide board Dimension width
(mm)

1,296,775 VND

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

1 Pack(s) 9 Day(s) or more Available14