(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Transformer N38A Series

Transformer N38A Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,312,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Single-phase compound / P-type terminal block, primary voltage 380V 400V 415V secondary voltage 100V 110V 115V with shield (E)

 
Part Number
N38A-1K
N38A-1.5K
N38A-2K
N38A-50
N38A-100
N38A-200
N38A-300
N38A-500
N38A-750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Height
(mm)
Dimension width
(mm)
Depth
(mm)

5,733,785 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1156153175

8,625,006 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1.5215144195

9,927,701 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 2215144215

1,312,906 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.05888599

1,732,053 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.11059699

2,407,305 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.2113105119

2,787,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.3120120120

4,096,448 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.5156153145

4,896,195 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 0.75156153155

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) 380 Secondary voltage(V) 100
Shield Available Insulation type A Input/output terminal shape Terminal block type (P)
With/without Case NA Primary voltage range AC380-400-415 Secondary voltage range AC100-110-115