(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Single-Phase, Compound-wound, Power Transformer, With Electrostatic Shield, SN22-E Series (Part Number)

Single-Phase, Compound-wound, Power Transformer, With Electrostatic Shield, SN22-E Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,563,685VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SN22-E series. Terminal block (up-screw) cover which has become one with protection cover. Work time is sharply shortened than other brand because wiring is available without screw-off.

 
Part Number
SN22-1000E
SN22-2000E
SN22-200E
SN22-3000E
SN22-300E
SN22-500E
SN22-750E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Insulation type Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

5,800,516 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1E Type180146145

9,766,426 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 2E Type190180183

2,563,685 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2A type117108118

13,419,618 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 3B Type190200220

2,849,518 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 0.3A type110128131

4,177,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.5E Type122146145

5,306,546 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 0.75E Type160146145

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single-phase/Double-winding Primary voltage(V) AC200-220-230-240 Secondary voltage(V) AC200-220-230-240
Shield presence Available Input/output terminal shape Up screw terminal block With/without Case NA