(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Front Panel Valve, SVOS Series

Front Panel Valve, SVOS Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,106,414VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The basic valves are poppet valves that have no overlap:
• No overflow between the ducts during switching
• Limited self-cleaning by air flow during operation

Front Panel Valve, SV Series

Front Panel Valve, SV Series

Specifications

Type3/2-way valve
SVOS-3-1/8
Valve functionOpen, monostable
DesignPoppet
OverlapPositive overlap
Note on forced checking procedure-
Flow directionNon-reversible
Type of controlDirect
Actuation typeMechanical
Reset methodMechanical spring
Sealing principleSoft
Mounting positionAny
Type of mountingFront panel mounting, with through-hole
Pneumatic connection 1G1/8
Pneumatic connection 2G1/8
Pneumatic connection 3G1/8
Nominal width [mm]3.5
Standard nominal flow rate [l/min]120
Actuating force [N]8
Weight [g]-
Operating mediumCompressed air to ISO 85731:2010 [-:-:-]
Operating pressure [bar]3.5 to +8
Temperature of medium [℃]-10 to +60
Ambient temperature [℃]-10 to +60
Housing materialAluminium
Cover materialPOM
Seals materialNBR, TPE-U(PU)
Note on materialsRoHS-compliant
Part Number
SVOS-3-1/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,106,414 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part SVOS-3-1/8 in the Front Panel Valve, SVOS Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SVOS-3-1/8 trong chuỗi Front Panel Valve, SVOS Series.