(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Swivel lever valve, 3/2-way valve, monostable.
[Features]
· Mounting via through-hole
· Design: Poppet valve, directly actuated
Type | RW-3-M5 | RW/O-3-PK-3 | RW/O-3-1/8 |
---|---|---|---|
Standard nominal flow rate 1 to 2 [l/min] | 80 | 80 | 140 |
Valve function | 3/2-way valve | 3/2-way valve | 3/2-way valve |
Design | Piston poppet valve, directly actuated | Piston poppet valve, directly actuated | Disk seat valve, directly actuated |
Pneumatic connection | M5 | NW3 (barbed fitting) | G1/8 |
Nominal size [mm] | 2 | 2.5 | 3.5 |
Weight [g] | 65 | 40 | 150 |
Actuating force at 6 bar [N] | 14.5 | 13.0 (RW) 16.0 RWO) | 28.0 |
Part Number |
---|
RW-3-M5 |
RW/O-3-1/8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
4,519,991 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 | ||
6,054,226 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) | 10 |