(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is Swivel lever short, version 2, mounting via through-hole.
[Features]
·Actuating force: 7 N
·Product weight: 30 g
[Materials]
·Mounting adaptor: Wrought aluminium alloy, Steel
Actuator attachment | ASK-02 |
---|---|
B1 | 23 |
B2 | 8 |
D1 | 17 |
D2 | - |
H1 | 30 |
Max. actuating force [N] | 7 |
Weight [g] | 30 |
Material | Aluminium, steel |
Part Number |
---|
ASK-02 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
1,159,793 VND | 1 Piece(s) | 41 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Actuating force(N) | 7 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASK-02 in the Swivel Lever, Short series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASK-02 trong chuỗi Swivel Lever, Short.