(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TOYOFOODS Earth Clip

TOYOFOODS Earth Clip

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      218,580VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • When installing, check the instruction manual before installing.

Product Description

Earth clip for TOYOFOODS Earth.

Part Number
TFEC-38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

218,580 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hose O.D. Tightening Range (Min)(mm) 50.6 Hose O.D. Tightening Range (Max.)(mm) 50.6 Types Metal fittings
Material Stainless steel + steel Compatible Hose Inner Diameter(mm) 38 Type details TOYOFOODS Earth Clip

Please check the type/dimensions/specifications of the part TFEC-38 in the TOYOFOODS Earth Clip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TFEC-38 trong chuỗi TOYOFOODS Earth Clip.