(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Contact Sensor Switch ZC201 Series (Part Number)

Contact Sensor Switch ZC201 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      546,437VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Since it uses the same conductor as that used for the robot cable, it has excellent flex resistance.

 
Part Number
ZC201B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

546,437 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Type Contacting Wiring Method 2-Wire Type Main Body
Lead Wire Length(mm) 3,000 Load Voltage Range① DC5 to 28 V Load Current Range① 0.1 DC to 40 mA
Load Voltage Range② AC85 to 115 V Load Current Range② 2 to 25 mA AC

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZC201B in the Contact Sensor Switch ZC201 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZC201B trong chuỗi Contact Sensor Switch ZC201 Series.