(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP7000 Series (Plate/ PCI Wheel/ 320Kg - 400Kg) (Part Number)

TP7000 Series (Plate/ PCI Wheel/ 320Kg - 400Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,645VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・AISI (America Industrial Standards Institute) 1045 Forging
・Corrosive Prevention Zinc Plating
・Powerful Welding Product, Leg Material
   6t x 65 m/m Used
・1/2” King Pin(Bolt,Nut Assembly)
・1/2”Assembly Axle,Net 
・Grease Nipple Attachment

 
Part Number
TP7040-01-PCI-TG
TP7040-01-PCI-TG-WB
TP7040R-PCI-TG
TP7050-01-PCI-TG
TP7050-01-PCI-TG-WB
TP7050R-PCI-TG
TP7060-01-PCI-TG
TP7060-01-PCI-TG-WB
TP7060R-PCI-TG
TP7080-01-PCI-TG
TP7080-01-PCI-TG-WB
TP7080R-PCI-TG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCaster Type Wheel Dia. D
(Ø)

2,730,735 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) Rotation Type102

1,308,858 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type / Rotation Brake Type102

572,645 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Plate Type Fixing102

1,125,900 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type127

1,356,709 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type / Rotation Brake Type127

611,113 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Plate Type Fixing127

1,202,836 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type152

1,433,958 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type / Rotation Brake Type152

663,968 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Plate Type Fixing152

1,467,423 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type203

1,698,545 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Rotation Type / Rotation Brake Type203

972,027 VND

4 Piece(s) 19 Day(s) Plate Type Fixing203

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Width B(mm) 50 Wheel Material Polyurethane / Cast Iron