(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP5200 Series (Grip Ring/ MIR Wheel/ 70Kg - 110Kg) (Part Number)

TP5200 Series (Grip Ring/ MIR Wheel/ 70Kg - 110Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      282,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Vibration-resistant Cover  Attached
・Heat Treated Yoke
・Double Race Way Structure with Reinforced Torque
【Usage】
・Dolly
・Large Speaker
・Delivery Equipment for Mid Load

 
Part Number
TP5250-13-CR-MIR-TG
TP5250-13-CR-MIR-TG-TLB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

282,100 VND

24 Piece(s) 19 Day(s)

300,865 VND

24 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 127 Wheel Width B(mm) 32 Wheel Material Rubber /.Plastic