(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TP4500 Series (Plate/ SR, HR Wheel/ 57Kg) (Part Number)

TP4500 Series (Plate/ SR, HR Wheel/ 57Kg)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,854VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
・Deep Race Way Structure
・Durable King Pin Structure
・Bolt-Nut Structure with Easy Wheel Assembly
・Strong Top Lock Brake Equipped
【Usage】
・Travel  Luxury Bag
・Dolly
・Light Weight Product Delivery Equipment
・Display Stand of Department Store
・Show Case of Electronic Companies

 
Part Number
TP4520-01-SR
TP4520-01-SR-TLB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

52,854 VND

120 Piece(s) 19 Day(s)

65,990 VND

120 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Dia. D(Ø) 50 Wheel Width B(mm) 23