(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Cam Clamp (Lever Type)

Spiral Cam Clamp (Lever Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,032,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· The eccentricity of the spiral cam clamp allows quick clamping.
· Simple and low-cost. The compact design makes it ideal for multiple small workpieces.
· By using a clamp plate, workpieces are not damaged.

 
Part Number
CP135-10001AL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,032,850 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body Clamping force(kN) 0.5 Screw Nominal M10×1.5
Material SCM440 Specifications Set

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP135-10001AL in the Spiral Cam Clamp (Lever Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP135-10001AL trong chuỗi Spiral Cam Clamp (Lever Type).