(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Support Unit FK Type Fixed Side

Support Unit FK Type Fixed Side
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,392,564VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Domestically Produced Support Unit KASCO Product.

Part Number
FK4-F
FK5-F
FK6P5
FK8P5
FK8P5-F
FK10-F
FK10P5
FK10P5-F
FK12P5
FK15-F
FK15P5
FK25P5-F
FK30-F
FK40-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Shaft Dia. d
(Ø)
Bearing Grade Surface Treatment Shaft Height H
(mm)

1,392,564 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round4-Raydent25

1,392,564 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round5-Raydent26

2,279,947 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square4P5-19

2,111,062 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square5P5-21

2,301,840 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round20P5Raydent68

1,418,598 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round10-Raydent42

2,065,089 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square6P5-25

2,192,377 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round25P5Raydent79

2,057,895 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square8P5-32

1,583,476 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round15-Raydent52

2,254,927 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square10P5-43

3,971,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square10P5-43

3,049,312 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round30-Raydent93

5,504,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round40-Raydent128

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Side