(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waterproof Camlock (AC-3100/3130/3140)

Waterproof Camlock (AC-3100/3130/3140)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      316,566VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

【Features】
ㆍWaterproof
ㆍStopper rotating angle 90˚
ㆍOrdering stoppers of various sizes possible

 
Part Number
AC-3100-0
AC-3100-2
AC-3100-18
AC-3130-0
AC-3130-2
AC-3130-18
AC-3140-0
AC-3140-2
AC-3140-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLocking Type L
(mm)

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Double bit0

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Double bit2

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Double bit18

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Triangle0

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Triangle2

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Triangle18

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Square0

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Square2

316,566 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Square18

Loading...Tải…

  1. 1