(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Materials: Stainless steel (SS black plating)
·Case Size: 205 × 145 × 40 mm
·Size (mm): 5 × 19 (32 pcs.), 5 × 25 (28 pcs.), 5 × 35 (24 pcs.), 6 × 19 (32 pcs.), 6 × 25 (28 pcs.), 6 × 35 (12 pcs.), 6 × 45 (12 pcs.)
Materials | Stainless steel (SS black plating) | Case Size | 205×145×40mm | Size (mm) | 5 × 19 (32 pcs.), 5 × 25 (28 pcs.), 5 × 35 (24 pcs.), 6 × 19 (32 pcs.), 6 × 25 (28 pcs.), 6 × 35 (12 pcs.), 6 × 45 (12 pcs.) |