(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G050

One Side Probe - Mounting Pitch 0.030 (0.80) Test Centers G050
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      62,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Product Photos may differ from the Actual Product

 
Part Number
G050A
G050AM
G050CW
G050MS
G050RS
G050SS
G050TS
G050TW
G050US
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Mounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)

112,093 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Needle2.50.380.1~3-22.80-

112,093 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Tapered Crown2.50.150.1~3-22.80-

419,945 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.68

112,093 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) One Side Probe0.8Straight Crown2.50.380.1~3-22.80-

483,062 VND

10 Piece(s) 13 Day(s) One Side Probe0.8Sphere Shape (SR)2.50.380.1~3-22.80-

112,093 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Triangular Pyramid2.50.380.1~3-22.80-

112,093 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Flat2.50.380.1~3-22.80-

62,196 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) Receptacle-----0.01~1--0.68

112,093 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) One Side Probe0.8Cup2.50.380.1~3-22.80-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

End Shape Cylinder Properties Standard