(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hex Wrench Bolt - Stainless 304 Type【1,200 Pieces Per Package】 (Part Number)

Hex Wrench Bolt - Stainless 304 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,748,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This Photo is representative photo and may differ from the real object.

Part Number
HSHCS-STS304-M6-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,748,670 VND

1 Pack(s)

1,200 Pieces Per Package

1,200 Pieces Per Package

Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) M6 Length L (mm) 20 Material Stainless Steel
Basic Shape Standard (Round) Mounting Hole Shape Hex Socket Additional Shape Standard
Screw Type Fully Threaded Thread Type Metric, Coarse (Left) Sales Unit Box, Pkg.
Strength Class (Stainless Steel) A2-70 Detailed Material STS304

Please check the type/dimensions/specifications of the part HSHCS-STS304-M6-20 in the Hex Wrench Bolt - Stainless 304 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HSHCS-STS304-M6-20 trong chuỗi Hex Wrench Bolt - Stainless 304 Type.