(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KF 4-Way Cross Tee (Part Number)

KF 4-Way Cross Tee
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,211,142VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]4-Way Cross Tee of KF Standard. Related keywords : KF Standard, 4-Way Cross Tee,

Part Number
CK16
CK25
CK40
CK50
CK63
CK80
CK100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
Flange Size (Nominal)

2,692,778 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 3419.05NW(KF)16

2,211,142 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 4025.4NW(KF)25

2,645,865 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 5538.1NW(KF)40

3,365,190 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 7550.8NW(KF)50

6,014,182 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 9563.5NW(KF)63

7,696,778 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 11476.3NW(KF)80

9,091,642 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 134101.6NW(KF)100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Fitting Type Cross
Material SUS304