(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CF T-Shape Separable Type (Part Number)

CF T-Shape Separable Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,040,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]T-shaped of CF Standard rotatable. Related keywords : CF Standard, T-shaped, Tee, Rotatable

Part Number
TCR1.33
TCR2.75
TCR3.375
TCR4.5
TCR6.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Flange Nominal 1

4,040,730 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 3419.05CF1.33"

5,773,365 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 69.538.1CF2.75"

11,787,548 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 8650.8CF3.375"

17,657,865 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 113.563.5CF4.5"

25,257,690 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 152101.6CF6"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Flange Type Rotation
Fitting Type Tees Material SUS304