(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ISO Half Nipple (Part Number)

ISO Half Nipple
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,381,267VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Half nipple of ISO Standard. Related keywords : ISO Standard, Half Nipple

Part Number
HNS63-50L
HNS63-100L
HNS80-50L
HNS80-100L
HNS100-50L
HNS100-100L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D. Flange Nominal 1 Nipple Length
(mm)

1,381,267 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 95ISO6350

1,468,047 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 95ISO63100

1,554,823 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 110ISO8050

1,641,600 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 110ISO80100

1,815,157 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 130ISO10050

1,901,933 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 130ISO100100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Flange Shape Standard Fitting Type Nipples
Material SUS304