(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rubber Foot Both Side Screw E Type【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Rubber Foot Both Side Screw E Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,102,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material - Rubber: Natural Rubber / Bolt: S10C
Finish & Color - Rubber: Black (BK) / Bolt: Plated Zinc
Features - Natural Rubber has Excellent Cold Resistance, Tensile Strength, Rebound resilience / effective Absorption of Vibration, shock and Noise

Rubber Foot Both Side Screw E Type: Related Products

Part Number
RUB-E/15-M4
RUB-E/15-M5
RUB-E/26-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD H Lm M H1

3,102,480 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 153510M415

3,102,480 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 153510M515

4,750,672 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 264714.5M618

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Material: Natural Rubber / Bolt: S10C Finish & Color Rubber: Black (BK) / Bolt : Plated Zinc Features Natural Rubber has Excellent Cold Resistance, Tensile Strength, Rebound resilience / effective Absorption of Vibration, shock and Noise