(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Clamp Lever - Bolt Type【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Stainless Clamp Lever - Bolt Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,108,717VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material-Body : Stainless Casting Alloy Bolt: SUS303 /
Finish - Electrolytic Polishing

Stainless Clamp Lever - Bolt Type: Related Products

 

TYPEHLm CC1 M
SLB-C/M5-10L48 33 14.5 1010M5x0.8 
SLB-C/M5-15L48 33 14.5 1510M5x0.8 
SLB-C/M5-20L48 33 14.5 2010M5x0.8 
SLB-C/M5-25L48 33 14.5 2510M5x0.8 
SLB-C/M5-30L48 33 14.5 3010M5x0.8 
SLB-C/M5-35L48 33 14.5 3510M5x0.8 
SLB-C/M5-40L48 33 14.5 4010M5x0.8 
SLB-C/M6-10L48 33 14.5 1010M6x1.0 
SLB-C/M6-15L48 33 14.5 1510M6x1.0 
SLB-C/M6-20L48 33 14.5 2010M6x1.0 
SLB-C/M6-25L48 33 14.5 2510M6x1.0 
SLB-C/M6-30L48 33 14.5 3010M6x1.0 
SLB-C/M6-35L48 33 14.5 3510M6x1.0 
SLB-C/M6-40L48 33 14.5 4010M6x1.0 
SLB-C/M6-45L48 33 14.5 4510M6x1.0 
SLB-C/M6-50L48 33 14.5 5010M6x1.0 
SLB-C/M8-15L75 48 19 1513M8x1.25 
SLB-C/M8-20L75 48 19 2013M8x1.25 
SLB-C/M8-25L75 48 19 2513M8x1.25 
SLB-C/M8-30L75 48 19 3013M8x1.25 
SLB-C/M8-35L75 48 19 3513M8x1.25 
SLB-C/M8-40L75 48 19 4013M8x1.25 
SLB-C/M8-45L75 48 19 4513M8x1.25 
SLB-C/M8-50L75 48 19 5013M8x1.25 
SLB-C/M8-60L75 48 19 6013M8x1.25 
SLB-C/M10-15L94 53 22 1511 16M10x1.5 
SLB-C/M10-20L94 53 22 2011 16M10x1.5 
SLB-C/M10-25L94 53 22 2511 16M10x1.5 
SLB-C/M10-30L94 53 22 3011 16M10x1.5 
SLB-C/M10-35L94 53 22 3511 16M10x1.5 
SLB-C/M10-40L94 53 22 4011 16M10x1.5 
SLB-C/M10-45L94 53 22 4511 16M10x1.5 
SLB-C/M10-50L94 53 22 5011 16M10x1.5 
SLB-C/M10-60L94 53 22 6011 16M10x1.5 
SLB-C/M10-80L94 53 22 8011 16M10x1.5 
SLB-C/M12-20L94 53 22 2011 16M12x1.75 
SLB-C/M12-25L94 53 22 2511 16M12x1.75 
SLB-C/M12-30L94 53 22 3011 16M12x1.75 
SLB-C/M12-35L94 53 22 3511 16M12x1.75 
SLB-C/M12-40L94 53 22 4011 16M12x1.75 
SLB-C/M12-45L94 53 22 4511 16M12x1.75 
SLB-C/M12-50L94 53 22 5011 16M12x1.75 
SLB-C/M12-60L94 53 22 6011 16M12x1.75 
SLB-C/M12-80L94 53 22 8011 16M12x1.75 

 

 

Part Number
SLB-C/M5-10L
SLB-C/M5-15L
SLB-C/M5-20L
SLB-C/M5-25L
SLB-C/M5-30L
SLB-C/M5-35L
SLB-C/M5-40L
SLB-C/M6-10L
SLB-C/M6-15L
SLB-C/M6-20L
SLB-C/M6-25L
SLB-C/M6-30L
SLB-C/M6-35L
SLB-C/M6-40L
SLB-C/M6-45L
SLB-C/M6-50L
SLB-C/M8-15L
SLB-C/M8-20L
SLB-C/M8-25L
SLB-C/M8-30L
SLB-C/M8-35L
SLB-C/M8-40L
SLB-C/M8-45L
SLB-C/M8-50L
SLB-C/M8-60L
SLB-C/M10-15L
SLB-C/M10-20L
SLB-C/M10-25L
SLB-C/M10-30L
SLB-C/M10-35L
SLB-C/M10-40L
SLB-C/M10-45L
SLB-C/M10-50L
SLB-C/M10-60L
SLB-C/M10-80L
SLB-C/M12-20L
SLB-C/M12-25L
SLB-C/M12-30L
SLB-C/M12-35L
SLB-C/M12-40L
SLB-C/M12-45L
SLB-C/M12-50L
SLB-C/M12-60L
SLB-C/M12-80L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Mounting Section Diameter C
(mm)
D H Lm M C1

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 10M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 15M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 20M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 25M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 30M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 35M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 40M5x0.8 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 10M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 15M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 20M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 25M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 30M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 35M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 40M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 45M6x1.0 10

2,108,717 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 14.5 48 33 50M6x1.0 10

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 15M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 20M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 25M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 30M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 35M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 40M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 45M8x1.25 13

2,423,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 50M8x1.25 13

2,472,289 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 19 75 48 60M8x1.25 13

2,811,622 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 15M10x1.5 16

2,811,622 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 20M10x1.5 16

2,811,622 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 25M10x1.5 16

2,811,622 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 30M10x1.5 16

2,860,099 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 35M10x1.5 16

2,860,099 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 40M10x1.5 16

2,908,575 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 45M10x1.5 16

2,957,051 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 50M10x1.5 16

3,054,004 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 60M10x1.5 16

3,199,432 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 80M10x1.5 16

3,878,100 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 20M12x1.75 16

3,950,814 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 25M12x1.75 16

4,023,529 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 30M12x1.75 16

4,096,243 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 35M12x1.75 16

4,168,958 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 40M12x1.75 16

4,265,910 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 45M12x1.75 16

4,338,624 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 50M12x1.75 16

4,556,768 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 60M12x1.75 16

4,847,625 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 22 11 94 53 80M12x1.75 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body : Stainless Casting Alloy Bolt: SUS303 Finish Electrolytic Polishing