(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Baklite OG Grip(Mushroom-shape) - Nut Type【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Baklite OG Grip(Mushroom-shape) - Nut Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,759,522VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material → Body: Bakelite / Insert: Brass
Finish & Color → Body: Black / Insert: Brass

Bakelite OG Grip(Mushroom-shape) - Nut Type:Related Products

Part Number
TOG-21-M4
TOG-21-M5
TOG-21-M6
TOG-25-M5
TOG-25-M6
TOG-25-M8
TOG-35-M8
TOG-35-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L
(mm)
D M L1 L2 d Lf

1,759,522 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 1721M4*0.71251212

1,759,522 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 1721M5*0.81251212

1,842,098 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 1721M6*1.01251212

1,842,098 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 2225M5*0.81571412

1,842,098 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 2225M6*1.01571417

1,939,050 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 2225M8*1.251571417

2,423,812 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 3235M8*1.2522102017

2,666,194 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

7 Day(s) 3235M10*1.522102017

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body : Bakelite/Insert: Brass Color Body: Black / Insert: Brass