(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Rotating Handle【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Plastic Rotating Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,325,634VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Plastic
Finishing&color→ Black

Plastic Rotating Handle:Related Products

Part Number
BH-105-M8
BH-105-M10
BH-105-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
Handle Length H
(mm)
D d Lm E

1,325,634 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M865.5 1521.5 18 13.5 

1,455,802 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M1073.5 1522 18 14 5.5 

1,585,967 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

7 Day(s) M1285 17 20 2014 5.5 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

S 9 Material Plastic Color Black