(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal Handle Rotating Type - Bolt Type【20-50 Pieces Per Package】 (Part Number)

Metal Handle Rotating Type - Bolt Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,847,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material→ Body&Nut: Iron Alloy / Bolt: Steel
Finish & Color → Body: Plated Chrome/Bolt&Nut: Nickel Plated

Metal Handle Rotating Type - Bolt Type:Related Products

Part Number
CG-M6
CG-M8
CG-M10
CG-M12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Overall Length L
(mm)
D S d Lm

2,981,289 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) M644 1610 13

4,120,481 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

7 Day(s) M863 20 91615 

2,847,995 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

7 Day(s) M1076 25 10 17 17 

3,005,528 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

7 Day(s) M1296 31 1221 23

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Body&Nut: Zinc Alloy / Bolt: Steel Color Body: Chrome Plating / Bolt&Nut: Plated Nickel