(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic Handle (New Version) (Part Number)

Plastic Handle (New Version)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      332,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Nylon 6 / Boss: Steel /
Color - Body: Black / Boss: Zinc White /
Finishing - Body: Black / Boss: Zinc White

Plastic Handle (New Version):Related Products

Part Number
PHN-125
PHN-140
PHN-160
PHN-200
PHN-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
H S d M A L

332,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12535473542M81512

349,387 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14038523842M81716

384,097 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16040574051M101916

427,487 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20045664856M102218

514,264 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25050715063M122317

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Body: Black / Boss: Zinc White Finish Body: Black / Boss: Zinc White Material Body: Nylon6 / Boss: Steel