(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Straight Handle (Folding Handle Mounted) (Part Number)

Aluminum Straight Handle (Folding Handle Mounted)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      522,942VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Material - Body: Aluminum alloy / Handle: Bakelite, Steel /
Color - Body: Black, CNC Machining / Handle: Black, Plated Nickel /
Features-It can be folded when folding handle is raised /
Finishing - Body: Black, CNC Machining / Handle: Black, Nickel Plated

Aluminum Straight Handle (Folding Handle Mounted):Related Products

Part Number
ASH-F80
ASH-F100
ASH-F125
ASH-F140
ASH-F160
ASH-F200
ASH-F250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Square Hole Dia. B
(mm)
H S d M A L L1

522,942 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 80615352224.5M612.5934 

596,702 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 100622402627M6141050 

622,735 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 125821482830M8181550 

661,785 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 140823543132M8201766 

718,190 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1601023583335M10232066 

883,069 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2001027704043M10282087 

1,108,690 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2501227764545M12272187 

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Body: Black,CNC Processed / Handle Black, Plated Nickel Features It can be folded when folding handle is raised Finish Body: Black,CNC Processed / Handle Black, Plated Nickel
Material Body: Aluminum Alloy / Handle: Bakelite, Steel