(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Power lock keyless bushing A.P.LOCK SAPL-D4 series

Power lock keyless bushing A.P.LOCK SAPL-D4 series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,319,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Self-centering Capability
· Recommended Shaft Outer Diameter Tolerance: h8
· Recommended Hub Inner Diameter Tolerance: H8

Part Number
SAPL-D4-19X47
SAPL-D4-20X47
SAPL-D4-22X47
SAPL-D4-24X50
SAPL-D4-25X50
SAPL-D4-28X55
SAPL-D4-30X55
SAPL-D4-32X60
SAPL-D4-35X60
SAPL-D4-38X65
SAPL-D4-40X65
SAPL-D4-42X75
SAPL-D4-45X75
SAPL-D4-48X80
SAPL-D4-50X80
SAPL-D4-55X85
SAPL-D4-60X90
SAPL-D4S-45X75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. d
(Ø)
Hub Dia.
(Ø)
Allowable Torque
(N•m)

1,319,848 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1947360

1,319,848 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2047380

1,319,848 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2247425

1,319,848 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2450660

1,358,898 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2550680

1,372,813 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2855750

1,372,813 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 3055790

1,372,813 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 32601250

1,372,813 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35601400

1,755,530 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 38651650

1,755,530 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40651750

1,809,393 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 42753100

1,809,393 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 45753460

1,823,307 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 48803680

2,014,219 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 50803820

2,028,132 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 55854260

2,028,132 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60905820

1,823,307 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 45753200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Straight Body Material Steel Centering Presence
Surface Treatment No Tightening Method Mechanical (Wedge Type)