(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ It uses resin wheels.
・ Small diameter (18 mm) Small pitch (20 mm) enables small size workpiece transfer.
[Applications]
・ For small parts, containers, etc.
[Product Specifications]
・ Pitch (mm): 25
・ Wheel diameter (mm): 18
・ Wheel width (mm): 67
・ Machine length (mm): 1000
・ Wheel load capacity (10 kg/pc.):
・ Load per wheel: 10 kg
・ Wheel width: 67 mm
・ A Dimension: 10.0 mm
・ JAN Code: 4989999547337
・ Trusco Code: 854-9338
・ Weight: 2.05 kg
[Material/Finish]
・ Frame: Hot-dip galvanizing Steel Plate
・ Wheel: polypropylene (PP)
Please check the type/dimensions/specifications of the part V-1870UP-25-1000 in the TRUSCO, Resin Wheel Conveyor for Flow Shelf ø18 Wide, P25XL1000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần V-1870UP-25-1000 trong chuỗi TRUSCO, Resin Wheel Conveyor for Flow Shelf ø18 Wide, P25XL1000.