(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is attached to the optical surface of F3SG-R during rough adjustment of optical axis for support using laser light.
Types | Laser Pointer |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part F39-PTG in the Laser Pointer for Safety Light Curtain F3SG-R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F39-PTG trong chuỗi Laser Pointer for Safety Light Curtain F3SG-R.