(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vortex Air Controllable High Injecting Jet (Part Number)

Vortex Air Controllable High Injecting Jet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,041,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

• Does not require electricity
• Work can be done without moving parts
• Adjust small amount of air and amount of high pressure jet
• Notice: Do not use the Product in Explosive or Flammable Areas.
• Vortex Tube, Vortex Tube, Nozzle Spray, Air Nozzle, Air Knife

 
Part Number
SMVJ60040M
SMVJ60044M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInlet Pressure 80 (PSIG)
(bar)
Outlet Pressure 80 (PSIG)
(bar)

4,041,668 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 26 scfm104 scfm

4,378,500 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) 20 scfm80 scfm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Connection Bore 1/8NPT Ratio 25 : 1