(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cross Joint Coupling KCJ Series (Part Number)

Cross Joint Coupling KCJ Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      573,723VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Domestic Coupling Kasco (kosa) is a product.

Part Number
KCJ-15-3-3
KCJ-20-6-6
KCJB-20C-5-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
Outer Dia. A
(Ø)
Overall Length W
(mm)
Allowable Torque
(N•m)
Allowable Angular Misalignment
(deg)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Max. Rotational Speed
(r/min)

573,723 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 331522.20.251.50.321000

609,965 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 662023.60.51.50.516000

679,387 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 562026.60.520.512000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Features High Torque Body Material Aluminum Alloy Product Category Coupling Main Body