(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for preventing contamination in food/packaging equipment, as the blue color of the POM stands out against food ingredients.
Part Number |
---|
M2.5BP20-4812 |
M2.5BP25-5014 |
M2.5BP30-6316 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Number of Teeth (Teeth) | Tooth Width B (mm) | Shaft Bore Dia. d (Ø) | Hub length lh | Hub outer diameter (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536,723 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 11.1 | ø12 | 19 | ø42 | ||
651,591 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 13.5 | ø14 | 13.5 | ø52 | ||
937,495 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 30 | 15.5 | ø16 | 20.5 | ø55 |
Loading...Tải…
Module | 2.5 | Shape | Miter Gear | Material | Resin |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Bore Tolerance | Not specified | Material (Details) | Polyacetal (blue) |