(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toggle Clamp Horizontal Type - Fastening Pressure 650 kg/ Straight Base

Toggle Clamp Horizontal Type - Fastening Pressure 650 kg/ Straight Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,252,747VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Horizontal Type (KJF-065S): Related Products

Part Number
KJF-065-21S
KJF-065-22S
KJF-065-23S
KJF-065-24S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpindle Adjustment / Rod Stroke
(mm)
Base Height Base Type Arm Length

1,256,262 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 45LowFlange BaseShort Arm

1,323,672 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 45LowStraight BaseShort Arm

1,252,747 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 90HighFlange BaseLong Arm

1,320,157 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 90HighStraight BaseLong Arm

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Holding Capacitor(kg) 650 Arm Angle(˚) 92 Arm Type U