(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 400 Kg / Flange Base (Part Number)

Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 400 Kg / Flange Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      742,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Horizontal Type (KJF-040F): Related Products

Part Number
KJF-040-23F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

742,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Holding Capacitor(kg) 400 Arm Angle(˚) 92 Arm Type U
Spindle Adjustment / Rod Stroke(mm) 52 Base Height High Base Type Flange Base
Arm Length Short Arm

Please check the type/dimensions/specifications of the part KJF-040-23F in the Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 400 Kg / Flange Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KJF-040-23F trong chuỗi Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 400 Kg / Flange Base.