(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Quick Plug Coupling · Lateral Offset Compensation

Quick Plug Coupling · Lateral Offset Compensation
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,895,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
・Quick Plug Coupling with compensated lateral offset is applied in various ways, such as the link area between piston rod and straight motion.
•Related Keywords: HALDER, flange type, coupling / shaft joint

 
Part Number
25100.0006
25100.0008
25100.0010
25100.0012
25100.0016
25100.0020
25100.0030
25100.0032
25100.0036
25100.0040
25100.0056
25100.0058
25100.0060
25100.0062
25100.0066
25100.0070
25100.0080
25100.0082
25100.0086
25100.0090
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1
(mm)
d2
(mm)
Maximum Tension and Compressive Load
(kN)
l1
(mm)
l2
(mm)
Category

1,895,878 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6212.537.511Screw Type

1,989,800 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8264.54513.5Screw Type

2,270,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10306.556.216Screw Type

2,567,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1232.51066.721Screw Type

3,118,430 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1639188325Screw Type

3,776,456 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20443093.529Screw Type

2,270,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10 x 1.25306.556.216Screw Type

2,567,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12 x 1.2532.51066.721Screw Type

3,118,430 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16 x 1.539188325Screw Type

3,776,456 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20 x 1.5443093.529Screw Type

1,896,295 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M6212.537.511Female Screw Type

1,990,497 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8264.54513.5Female Screw Type

2,270,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10306.556.215Female Screw Type

2,567,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1232.51066.717.5Female Screw Type

3,118,430 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1639188322Female Screw Type

3,776,456 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20443093.525Female Screw Type

2,270,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10 x 1.25306.556.215Female Screw Type

2,567,052 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12 x 1.2532.51066.717.5Female Screw Type

3,118,430 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16 x 1.539188322Female Screw Type

3,776,456 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M20 x 1.5443093.525Female Screw Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Claw Material Heat Treated Steel, Heat Treatment, Phosphate Treatment Coupling Part Material Heat Treated Steel, Heat Treatment, Phosphate Treatment
Lock Nut Material Steel, Black (ISO 4035/8675)