(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Down Hold Clamp (Clamping Lever not included, Support included) (Part Number)

Down Hold Clamp (Clamping Lever not included, Support included)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,762,711VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
By Tightening The Screw On The End of The Ball, It is possible to apply pressure simultaneously in the direction of the stopper and the plate.
It has the effect of pulling down while simultaneously clamping.
T-nut EH 23010. / By using EH 23020 (DIN 508) it can be applied to Other Slot Dimensions.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23210.0551
23210.0552
23210.0561
23210.0562
23210.0571
23210.0572
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngb1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
T-slot size
(mm)
l4
(mm)

18,762,711 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 325228M88.41038

19,166,046 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 325228M88.41038

23,422,736 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 487240M12131455

23,887,582 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 487240M12131455

28,950,942 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 688641M16171863

29,476,888 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 688641M16171863

Loading...Tải…

  1. 1