(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Vertical Toggle Clamp with Strong Durability MPB. (Part Number)

Vertical Toggle Clamp with Strong Durability MPB.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,626,445VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Weldable Galvanized Steel.
•Related keywords: ELESA, Bottom Press/Handle Horizontal Clamp, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AA900
GG.AA905
GG.AA910
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTightening Force
(N)
Arm Height H
(mm)

9,626,445 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 10000265

12,844,642 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 20000295

16,435,012 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 30000320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material Steel