(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Penetrate Handle M.1043 (Part Number)

Penetrate Handle M.1043
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,130,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Glass fiber reinforced polyamide (PA) based technopolymer, black, matte finish. Supplied in an unassembled state. A handle is attached to the shaft to prevent tube rotation. Handle shaft groups can also be sold separately (tubes not included)
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
37631
37632
37633
37641
37642
37643
37651
37652
37653
37661
37662
37663
37671
37672
37673
37681
37682
37683
37701
37702
37703
37711
37712
37713
37721
37722
37723
37731
37732
37733
37741
37742
37743
37751
37752
37753
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Applied Load
(N)
Dimension L
(mm)

1,177,775 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581500320

1,463,272 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 583000320

1,130,915 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581500320

1,218,127 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581400370

1,643,772 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 582500370

1,170,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581400370

1,250,668 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581200420

1,759,618 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 582000420

1,199,903 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581200420

1,366,082 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581000520

2,034,703 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581600520

1,310,545 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581000520

1,460,670 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 58800620

2,314,993 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 581100620

1,398,625 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 58800620

1,541,373 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 58600720

2,342,330 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 58900720

1,478,893 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 58600720

1,362,175 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 783000324

1,603,420 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 784200324

1,307,940 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 783000324

1,435,072 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782600374

1,816,890 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 784000374

1,376,493 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782600374

1,516,642 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782200424

1,951,830 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 783800424

1,453,295 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782200424

1,648,977 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781800524

2,290,263 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 783500524

1,577,820 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781800524

1,767,428 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781600624

2,633,467 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782800624

1,693,233 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781600624

1,895,860 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781300724

3,123,762 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 782250724

1,812,552 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 781300724

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Face link type Surfaced Type Category U shape Mounting Method Circular hole
U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Rectangular