(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Handle M.443 CH【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Handle M.443 CH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,285,812VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to solvents, oils, preservatives and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
37001
37002
37004
37101
37102
37104
37105
37111
37145
37151
37152
37154
37191
37192
37193
37201
37202
37204
37205
37251
37252
37254
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Applied Load
(N)
Dimension L
(mm)

1,285,812 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3863500109

1,346,558 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3863500109

1,346,558 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 3863500109

1,294,490 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4174500137

1,359,573 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4174500137

1,359,573 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4174500137

1,359,573 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4174500137

1,359,573 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4174500137

1,645,940 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4173700142

1,763,088 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4573500150

1,875,900 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4573500150

1,776,105 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4573500150

2,023,422 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4773000172

2,422,598 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4773000172

2,270,738 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 4773000172

2,088,503 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 507.52800196

2,283,755 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 507.52800196

2,088,503 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 507.52800196

2,114,538 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 507.52800196

3,958,562 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 548.53200260

4,328,460 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 548.53200260

4,071,373 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 548.53200260

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Main Body Type Face link type Surfaced Type Category U shape
Mounting Method Circular hole U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Rectangular